Cornières de 19 et 23 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Cornières de 19 et 23 po
Les cornières 19 po et 23 po offrent un espacement de racks de 19 po ou 23 po dans une variété d'armoires pour réseaux, applications sismiques et PC. Les cornières soutiennent tout équipement de mise en réseau EIA standard conçu pour être monté dans une armoire. L’espacement du rack, qu’il s’agisse de 19 po ou 23 po, dépend de la largeur du cadre. Ils sont fabriqués en acier de calibre 14ga avec trous carrés ou en acier de calibre 12 avec 10-32 trous taraudés Chaque unité de gestion de stock (UGS) est livrée avec une paire de cornières..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les cornières de 19 po et 23 po offrent un espace pour racks de 19 po ou 23 po dans une variété d' armoires de réseaux, appications sismiques et PC
- Les cornières supportent tout équipement de mise en réseau EIA standard conçu pour être monté dans une armoire
- L’espacement des racks, qu’il s’agisse de 19 po ou 23 po, dépend de la largeur du cadre
- Fabriqués en acier de calibre 14 ave trous carrés ou en acier de calibre 12 avec 10-32 trous taraudés
- Chaque unité de gestion de stocks (UGS) est livrée avec une paire de cornières.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.