Rack Angles 23-inch
Hover to magnify image or click to enlarge
Rack Angles 23-inch
23-in. Rack Angles are available for telecom applications. They fit directly into 700-mm wide frames or into 800-mm wide frames using frame reducing brackets. Rack Angles have 10-32 tapped holes. 23-inch Rack Angles are available with 1.00-inch vertical hole spacing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Furnished in pairs
- Tapped-Hole Rack Angles are constructed from 12 gauge conductive steel
- Rack Angles have 10-32 tapped holes
- Rack Angles fit directly into 700-mm wide frames, or 800-mm wide frames using frame reducing brackets (sold separately)
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.