Angles de cadre 23 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Angles de cadre 23 po
Les cornières de 23 po sont disponibles pour les applications de télécommunications. Ils s’insèrent directement dans des cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre. Les cornières ont 10-32 trous taraudés. Les cornières de 23 po sont disponibles avec un espacement vertical des trous de 1,00 po.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires
- Les cornières à trous taraudés sont fabriqués en acier conducteur de calibre 12
- Les cornières ont 10-32 trous taraudés
- Les cornières s’insèrent directement dans les cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l’aide de supports de réduction de cadre (vendus séparément)
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.