Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack
Le contrôle de vitesse de ventilateur optimise la circulation de l’air dans une armoire ou un rack équilibre les exigences de volume d’air avec le niveau sonore et la consommation d’énergie.
Normes industrielles
UL 508 Listed; File No. E249700
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bouton de contrôle de vitesse de ventilateur avec réglage de vitesse minimum
- Utilise un espace rack RU
- Structure en acier
- Deux prises NEMA 5-15R alimentent le ventilateur
- Le cordon d’alimentation de six pieds (1,83 m) se branche sur une prise standard 120 V 60 ou Hz
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.