Tiroir de console LCD à montage en rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Tiroir de console LCD à montage en rack
Le tiroir de console LCD monté en rack supporte un clavier, un écran et une souris permettant d’accéder aux serveurs/équipements informatiques dans un centre de données, une salle/armoire de réseautage, etc. Il est idéal lorsque l’accès à plusieurs serveurs est nécessaire au niveau du rack.
Normes industrielles
cUL US (LCD1U900 et LCD1U1080)
CE/LVD
CE
CE / LVD
RoHS2
REACH
CCC (LCD1U1080)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet un accès au niveau du rack aux serveurs et aux équipements informatiques, ce qui facilite les ajustements en direct
- Diverses résolutions pour une meilleure expérience de l'utilisateur
- La conception permet une installation par une seule personne
- La poignée frontale moulée offre un point d’accès ergonomique et esthétique
- Les doubles haut-parleurs stéréo intégrés permettent de réaliser des applications audio sans avoir recours à des périphériques externes
- Options KVM disponibles avec des commandes personnalisées
- Clavier à 104 touches tactile (touchpad) ou bille de commande (trackball)
- Montage 1U
- Conception à faible profondeur de 480 mm (460 mm pour LCD1U900)
- 2 ans de garantie standard
- Comprend des vis M6, des écrous-cages et des rondelles de coupelle
- Comprend un câble DP de 6 pi (1,8 m) et un cordon d’alimentation
- REMARQUE : Consultez la Fiche technique Spec-01457 pour obtenir des données détaillées sur les performances
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.