Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE19inchGuide Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Rack-Mount Support Guides

Equipment Guides help support rack-mounted equipment during installation. Guides mount between two pairs of rack angles. Slotted holes are provided for vertical or lateral adjustment. Furnished in pairs. Mounting hardware included. Can be installed on 19-in. or 24-in. rack angles. Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Finish Peinture poudre structurée
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.