Ensembles de ventilateurs rackables
Hover to magnify image or click to enlarge
Ensembles de ventilateurs rackables
Les plateaux de ventilation sont une solution polyvalente pour refroidir les cages de cartes et les racks. Le refroidissement redondant avec détection de défaillance en option fait de ce système de circulation d’air le choix évident pour les équipements sensibles. L’espace de rack minimal et les ventilateurs repositionnables sont adaptés aux armoires plus petites d’aujourd’hui.
Normes industrielles
Reconnu UL
Moteur certifié CSA
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Hauteur du panneau mince 1,75 pouces (44mm)
- Montable en rack de 19 po
- Séries de ventilateur réglables sur site pour optimiser le débit d’air
- Accès facile au plateau de ventilateurs depuis l’avant et l’arrière
- Installation simplifiée sans accès latéral nécessaire
- Support de montage
- Protection du systéme d’échappement
- 6 Plateaux d’alimentation CA avec cordon d’alimentation de 6 pouces, bornier sur plateaux CC
- Moteurs à roulements à billes lubrifiés en permanence
- 100 % de tests fonctionnels
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.