Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TMSG-23 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Ensemble ventilateur à montage sur rack

Pour les applications 19-po, l’ensemble ventilateur fournit la quantité maximale d’air de refroidissement dans la plus petite quantité d’espace en utilisant 115 volts CA, 60/50 hertz, alimentation d’entrée monophasée.

Conçu pour 20 000 heures de fonctionnement continu lorsqu’il est correctement alimenté.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Composant reconnu UL; Référence E61997

Certification CSA

CSA certified

(blower motor only)

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.