Plateau pour racks 19 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Plateau pour racks 19 po
Les plateaux de ventilateur améliorent le flux d’air de convection naturelle à l’intérieur d’une armoire lorsqu’ils sont installés avec d’autres équipements de 19 po montés sur rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Plateaux de ventilateur disponibles avec trois ou six ventilateurs de 4 po
- Comprend un cordon d’alimentation de 72 po (1829 mm) avec prise d’alimentation 320 standard CEI
- Le cordon d’alimentation se branche sur une prise 115 V c.a. standard
- Le commutateur à bascule avec indication lumineuse fournit un contrôle ON-OFF et indique le foctionnement des ventilateurs.
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.