Panneaux de rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux de rack
Les panneaux de rack sont montés sur des cornières de rack et peuvent être utilisés pour l’installation de composants ou comme plaques de fermeture.. Tous les panneaux sont plats avec des trous oblongs positionnés selon la norme d’espacement EIA. Le matériel de montage est vendu séparément. Le kit de montage ECNSM6est recommandé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Disponible en aluminium ou en acier peint ; l’acier est de couleur RAL 7035 une peinture en poudre de polyester gris clair .
- Les panneaux d’aluminium ont une épaisseur de 0,125-pouce d’épaisseur, alliage 5052-H32; les panneaux d’acier sont de calibre12
- Tous les panneaux sont plats avec des trous oblongs positionnés selon la norme d’espacement EIA (unités rack).
- Matériel de montage vendu séparément; l'utilisation ECNSM6 est recommandée.
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.