Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100
Hover to magnify image or click to enlarge
Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU100 is a rack-based CDU, built for the needs of today’s most demanding HPC requirements. Il peut gérer plus de 100 kW de charge thermique dans un espace remarquablement petit de 4U. Le RackChiller CDU100 est un échangeur thermique très performant qui utilise un système de refroidissement par eau chaude ASHRAE W4 pour contrôler la température des processeurs et des composants.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Gère plus de 100 kW de charge processeur par réseau
- Compatibilité avec le refroidissement par eau chaude ASHRAE W4
- Pompes centralisées redondantes N+1
- Sectionnement rapide auto-obturant (en option)
- Écran LCD tactile 5 po
- Système de contrôle et de surveillance intégré (Webserver, Modbus, SNMP)
- Système de détection de fuites internes et externes
- Cadre det rack 4U
- Refroidissement par eau chaude limitant le besoin de refroidisseurs
- Installation et entretien rapides et simples
- Redondance de pompes : 2 pompes pour une redondance n+1
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.