Douille de réduction (type ‘câbles d’alimentation’)
Hover to magnify image or click to enlarge
Douille de réduction (type ‘câbles d’alimentation’)
Les réducteurs de type traversée sont utilisés pour réduire les dimensions d'un chemin de câbles. L'ouverture centrale aligne les deux dimensions des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur assure l'uniformité des surfaces Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.
Normes industrielles
Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les réducteurs à ouverture centrale sont utilisés pour réduire la dimension d'un chemin de câbles
- L'ouverture centrale aligne les deux centres des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur maintient l'uniformité des surfaces
- Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.