Manchon de réduction, traversant, en acier inoxydable
Hover to magnify image or click to enlarge
Manchon de réduction, traversant, en acier inoxydable
Les réducteurs en acier inoxydable de type traversée permettent de réduire un chemin de câbles à de plus petites dimensions L'ouverture centrale aligne les deux dimensions des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur assure l'uniformité des surfaces Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les réducteurs en acier inoxydable de type traversée permettent de réduire un chemin de câbles à de plus petites dimensions
- L'ouverture centrale aligne les deux centres des chemins de câbles l’une par rapport à l’autre tandis que le bord du réducteur maintient l'uniformité des surfaces
- Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives
Spécifications
Finish | No. 2B |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.