Charnière amovible avec loquet à ouverture rapide, profilé, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière amovible avec loquet à ouverture rapide, profilé, type 12
Avec un verrou à ouverture rapide, des supports de montage, des coins arrondis et une finition soignée, ce boîtier peut être utilisé dans les applications où un montage sur panneau ou couvercle des contrôles est souhaité. Idéal pour protéger l’équipement contre les contaminants intérieurs.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12 et 13
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtiers profonds
- Pas de soudure ni de coins coupants
- Porte amovible avec charnière unique
- Couvercle amovible et interchangeable
- Verrous à ouverture rapide
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux et borniers optionnels.
- Supports de montage mural externes pour une installation facile
- Provision de collage sur la porte
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.