Poignée de déverrouillage de rechange
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignée de déverrouillage de rechange
La poignée de déverrouillage de rechange est destinée à être utilisée avec le bras VL-Motion Syspend. Le bras VL-Motion Syspend inclut une poignée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Comprend des supports d’extrémité de poignée avec un tube 491 mm (19,3 po) qui peut être facilement coupé à la longueur souhaitée pour s’adapter à l’armoire.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.