Boîtier de transfert solaire RF
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier de transfert solaire RF
Les boîtiers de transfert solaire RF permettent de combiner jusqu’à 3, 4, 6, 8 ou 12 fils. RF-3, 4, 6 ne sont pas reliés à la terre, tandis que RF-8 et 12 le sont. Dans les boîtiers de transfert non reliés à la terre, des fusibles sont prévus pour les positifs et les négatifs. installé dans un boîtier en fibre de verre offrant une protection inégalée contre les éléments extérieurs. Les barres omnibus surdimensionnées réduisent les pertes et améliorent les connexions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Montage sur rail solaire à l’aide de supports
- Fonctionne avec les onduleurs de ligne mis à la terre
- Boîtier en fibre de verre d’une durée de service utile à l'extérieur de 20 ans
- Porte-fusibles Touch-Safe
- Calibre des fils d’entrée : 6 à 14 AWG
- Type de raccordement : Vis serrage
- Courant maximal par borne : 24 A
- Taille maximale de fusible : 30 A
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.