Boîtiers de raccordements solaire RU
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers de raccordements solaire RU
Les boîtiers de raccordements résidentiels permettent aux installateurs d’effectuer le raccordement et/ou de relier les fils et le conduit, réduisant les coûts en passant par le filage standard du bâtiment et en simplifiant les connexions dans l’armoire. C’est un moyen sécuritaire et sans contact de raccorder les fils. Le profil peu encombrant de l’armoire est conçu pour être monté sous le tableau à l’aide du support de boîtier optionnel ou à côté du tableau à l’aide d'accessoires de système de rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Plus fiable que l’utilisation d’écrous, de joints en U ou de tarauds.
- Montage sous le panneau photovoltaïque
- Fonctionne avec la plupart des marques de micro-onduleurs
- Fonctionne avec les onduleurs et les optimiseurs de chaîne.
- Durée de service utile à l'extérieur de 20 ans
- Réduit les coûts globaux du système d’exploitation des câbles et des fils
- Simplifie l’installation et la mise en service tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre
- Calibre de fils des bornes (un conducteur) : (1) 6 à 24
- Calibre des fils (deux conducteurs) : (2) 20 à 12
- Pour RU-2 et RU-2-LP, (4) cavaliers à deux broches
- RU-2-LPLT disponible en standard sans bornier
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.