Boîtiers avec couvercle à vis, profilé, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers avec couvercle à vis, profilé, type 4
Avec ses coins arrondis esthétiques, ce boîtier est une solution économique pour une large gamme d’applications de câblage et raccordement électrique ne nécessitant pas de panneau arrière.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 6, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 6, 12, 13; File No. E61997
CEI 60529, IP67
CSA, File No. 42186: Type 4, 12, 13
IEC 60529, IP67
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pas de soudure ni de coins coupants
- Couvercle à bride formé
- Vis du couvercle
- Joint résistant à l’huile
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Tige de mise à la terre sur le corps
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.