Screw-Cover Drip-Shield Galvanized Type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Screw-Cover Drip-Shield Galvanized Type 3R
Galvanized Drip-Shield Screw-Cover, Type 3R is used as a wiring or junction box to protect controls in outdoor applications that require protection from rain, sleet, snow or dripping water.
Normes industrielles
UL50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Drip shield top and seam-free sides, front, and back protect from rain, snow, or sleet
- Slip-on removable cover fastened with plated steel screws along bottom edge
- Door handles on larger sides (body style C; see table)
- Embossed mounting holes on back of enclosure
- See table for knockout pattern
- Provision for padlocking
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.