Couvercles à vis, étanche, type 3
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercles à vis, étanche, type 3
Utilisez ce boîtier comme boîte à bornes, boîte de raccordement, boîte de jonction ou de câblage dans les applications soumise au vent, à la poussière et/ou la pluie.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 12; File No. E61997
CSA, fichier 42184 : Types 4 et 12
CSA, File 42184: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Filetage pour vis captives de couvercle en acier inoxydable dans des alvéoles étanches
- Joint résistant à l’huile et adhésif
- Joints entièrement soudés et lisses
- Ni trous ni débouchures
- Tige de mise à la terre située à l’intérieur, au fond du boîtier
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.