Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A6636T1T_WT_Type1_Open_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 1

La goulotte de câblage à couvercle vissé de type 1 est utilisée pour protéger les câbles et leur distribution, leurs jonctions et leurs raccordements dans une grande variété d’applications intérieures où la protection contre la saleté et l’humidité n’est pas nécessaire.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC : Type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Material Acier doux
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.