Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 1
La goulotte de câblage à couvercle vissé de type 1 est utilisée pour protéger les câbles et leur distribution, leurs jonctions et leurs raccordements dans une grande variété d’applications intérieures où la protection contre la saleté et l’humidité n’est pas nécessaire.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524
NEMA/EEMAC : Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fentes en trou de serrure pour vis sur le couvercle
- Fournie entièrement assemblée, aucun capuchon à installer
- Trous de montage situés à l’arrière du boîtier
- Couvercle plat fixé en toute sécurité avec des vis en acier plaquées
- Pas de joint ou de débouchures
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.