Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Wp2538 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Goulottes de câblage à couvercle vissé, type 12

La goulotte de câblage à couvercle vissé de type 12 est utilisée pour protéger les câbles et leur distribution, leurs jonctions et leurs raccordements dans une variété d’applications humides ou polluantes.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 870 Listed; File No. E27524

CSA, Référence 42184 : Type 12

JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP55

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.