Goulottes de câblage à couvercle vissé, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulottes de câblage à couvercle vissé, type 12
La goulotte de câblage à couvercle vissé de type 12 est utilisée pour protéger les câbles et leur distribution, leurs jonctions et leurs raccordements dans une variété d’applications humides ou polluantes.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524
CSA, Référence 42184 : Type 12
JIC standards EGP-1-1967 and EMP-1-1967
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Extrémités et jointures entièrement soudées et aplanies ; pas de trous ni de débouchures
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Joint résistant à l’huile et adhésif
- Les goulottes de câblage ont des surfaces plaquées avec finition peinte
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.