Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulotte de câblage à couvercle vissé, type 3R
La goulotte de câblage à couvercle vissé type 3R est utilisée pour protéger la distribution des fils et des câbles, les jonctions et les raccordements dans les applications extérieures susceptibles d’être exposées à des conditions humides. Un kit de moraillon pour cadenas peut être installé pour plus de sécurité.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524; Raintight
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524; Raintight
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Haut et côtés sans soudure avec pare-gouttes, avant et arrière
- Couvercle amovible à enfiler
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
- Provision pour cadenas
- Pas de joint ou de débouchures
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.