Boîtiers pour équipement de sécurité DVR et rack de 19 pouces. type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers pour équipement de sécurité DVR et rack de 19 pouces. type 1
Ces boîtiers fournissent une protection physique et un contrôle d’accès au DVR, à l’équipement 19 pouces ou à d’autres équipements. Montez le coffret verticalement ou horizontalement sur n’importe quelle surface.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 1
EIA 310-D (espacement de 19 po pour l’équipement de rack)
NEMA/EEMAC; Type 1
IEC 60529 IP20
EIA 310-D (19-in. spacing for rack equipment)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Abrite les équipements 19 pouces ou montés sur étagère
- Le couvercle supérieur peut être retiré sans outil, est imperdable par la porte et sécurisé par un verrouillage à clé, permettant un accès et une installation faciles
- Le couvercle supérieur plein protège l’équipement contre la chute de débris
- Deux modèles standards de 4 et 6 RU de hauteur
- Les courbes de coins offrent une apparence rationalisée et éliminent les bords tranchants
- La porte avant pleine dispose d’une charnière piano d’ouverture à 180 degrés
- Verrouillage à clé quart de tour avec deux clés sur la porte
- Les côtés ventilés assurent la dissipation de la chaleur de l’équipement
- Une découpure prête pour accueillir un ventilateur est fournie sur le côté gauche
- Les cornières de rack en acier de calibre 14 sont réglables à l’intérieur du coffret
- Débouchures en bas et sur les côtés pour câbles de données et d’alimentation
- Les pieds en caoutchouc assurent un placement sûr et empêchent les rayures
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.