Kits de plaques de montage sismique
Hover to magnify image or click to enlarge
Kits de plaques de montage sismique
Kit de six plaques de montage en acier inoxydable à installer sur les trous de montage dans la base de l’armoire. Les plaques de montage sont livrées pré-percées pour installer du matériel de montage de 1/2 pouces, 5/8 pouces ou 3/4 pouces de diamètre (non inclus). Les dimensions des plaques sont de 3,75 x 3,75 x 0,25 pouces (95 x 95 x 6 mm).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Kit de six plaques de montage en acier inoxydable à installer sur les trous de montage dans la base de l’armoire
- Les plaques de montage sont livrées pré-percées pour accueillir du matériel de montage de 1/2 po, 5/8 po ou 3/4 po de diamètre (non inclus)
- Les dimensions de la plaque sont de 3,75 x 3,75 x 0,25 pouces (95 x 95 x 6 mm)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.