Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

38271_AXD341412SS; Sequestr External Disconnect; AXD341412SS; Disconnect; Sequestr; Photo Rendering; CAD Rendering Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement extérieur à faible courant Sequestr, type 4X

Isoler les sectionneurs et disjoncteurs à faible intensité dans des armoires de sectionnement externe Sequestr afin d’atténuer les incidents d’arc électrique. À installer sur des armoires de sectionnement à montage au sol ou autoportantes pour limiter l’exposition aux sources d'énergie entrantes. When the disconnect handle is turned OFF, there is no live power on the load side cables passing through to the main enclosure. The Sequestr enclosure is sized for use with up to 200A disconnect switches or up to 400A breakers dependent on NEC 430.10(B), and is designed to fit with bulletins A35S, A28S4 and A21S4 main enclosures. Consultez le manuel d’installation pour la configuration de montage et le schéma des trous.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 3R. 4. 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #3
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.