Coffret à fixation latérale, 19 po
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret à fixation latérale, 19 po
L’équipement se fixe latéralement contre le mur. Idéal pour les applications à profil bas. Le couvercle frontal facilement amovible protège l’équipement. Les fentes d’attache de câble Velcro® intégrées facilitent l’acheminement des câbles. Expédié entièrement assemblé. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’équipement se fixe latéralement contre le mur. Idéal pour les applications à profil bas
- Le couvercle frontal facilement amovible protège l’équipement. Les fentes d’attache de câble Velcro® intégrées facilitent l’acheminement des câbles
- Expédié entièrement assemblé
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.