Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CPP2577 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Petit pare-gouttes, couvercle à charnière, type 3R

Le petit couvercle à charnière pour pare-gouttes de type 3R protège les câbles et autres composants électriques dans les applications extérieures qui nécessitent une protection contre la pluie, les ruissellements, la grêle et la neige. Il permet de sécuriser l’armoire avec un cadenas optionnel dans son verrou de type tirer-pousser et des écrous à souder pour montage sur panneau optionnel. Ces armoires sont disponibles dans des dimensions allant de 6 x 4 x 4 po. à 12 x 12 x 10 po.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 50, 50E ; type 3R ; référence E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

CEI 60529, IP32

IEC 60529, IP32

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.