Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile
Les coffrets SOHO sont conçus pour loger des serveurs, des équipements de réseautage,des équipements de téléphone et de messagerie vocale sous un bureau. Les roulettes permettent de déplacer facilement le coffret pour y accéder. L’équipement est refroidi passivement par l’air provenant de l’avant du coffret et expulsé à l’arrière à travers des découpures pouvant accepter des ventilateurs en option pour des températures plus élevées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Socle ouvert avec aérateurs à fentes incluant des roulettes
- La porte avant a une poignée de verrouillage
- Les portes sont articulées à gauche et amovibles
- La même clé permet d’accéder à toutes les portes et panneaux latéraux
- Découpures de ventilateur avec protège-doigts sur la moitié supérieure de la porte arrière
- La porte arrière et les panneaux latéraux ont des verrous à clé quart de tour
- La plaque d’obturation réglable avec réduction de tension à l’arrière du coffret fournit une entrée de câble simple et sécuritaire
- Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.