SpectraCool étroit avec protection de pointe contre la corrosion
SpectraCool Narrow avec des solutions avancées de protection contre la corrosion fournit une protection anticorrosion de pointe aux composants essentiels à la performance du climatiseur. Pour les applications où les climatiseurs sont exposés à des éléments chimiques corrosifs et agressifs. Hoffman utilise des revêtements de pointe pour protéger les composants critiques, prolongeant leur durée de service et optimisant le niveau de performance du produit.
Certaines unités sont équipées d'un contrôle d’accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problémes avec nos unités de climatisation d’armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n’importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.
Normes industrielles
Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453
Compatible Telcordia GR-487
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable
Fonctions
- La protection de niveau 1 comprend : Revêtements de protection appliqués uniquement sur les tubes et bobines en cuivre du côté condensateur (face extérieure) ainsi que les revêtements de thermostat.
- La protection de niveau 2 comprend : Tout ce qui a été recouvert au niveau 1, plus les revêtements de protection appliqués sur le côté évaporateur (face intérieure) et un emballage supplémentaire autour du thermostat.
- La conception étroite convient aux coffrets profonds de 12 po (300 mm)
- Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
- Réfrigérant R134a et R407c
- Modèles à 115, 230 et 400/460 V,c.a 3 phase disponibles
- Températures de service du modèle extérieur de -40 F/-40 C à 131 F/55 C (125F/52 C sur sérieN28)
- Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l’unité ; les modèles de climatiseurs d’intérieur comprennent un affichage numérique sur le côté ambiant.
- La bobine du condensateur résistant à la poussière permet à l’unité d’être utilisée sans filtre dans la plupart des applications.
- Compresseur alternatif économe en énergie sur les modèles N28
- Compresseur rotatif économe en énergie sur les modèles N36 et N43
- Couvercle en tôle galvanisée pour des environnements d’usine robustes
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Les modèles standard comprennent : gestion active des condensations avec bande chauffante, relais d’arrêt pour commutateur de porte et autres exigences du système et interrupteur de défectuosité
- Les unités de contrôle d’accès à distance peuvent contrôler jusqu’à 2 capteurs de température et 10 alarmes. Ils peuvent contrôler plusieurs protocoles de communication : SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP et Profinet.
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.