Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless lid Hover to magnify image or click to enlarge

Couvercle en acier inox, MPLS

Un couvercle en acier inoxydable pour un pupitre en acier doux constitue une alternative économique à un bureau en acier inoxydable complet dans certains environnements. Par exemple, un couvercle en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur le couvercle au cours des opérations et de l'entretien.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.08 in
Thickness 2 mm
Finish Poli
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoire
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.