Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

freestandSS2-Dr Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement autoportante, 1 à 5 portes, acier inoxydable, type 4X

Ces armoires de sectionnement sont conçues pour installer des contrôles et des composants électroniques. Elles assurent une protection contre les éléments non corrosifs ou légèrement corrosifs dans les environnements intérieurs et extérieurs. Les applications typiques concernent les secteurs agroalimentaires, de l’emballage, des eaux, du pétrole et chimique. Conçu pour abriter les sectionneurs et disjoncteurs les plus courants.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué UL 508A, 508; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.