Bouton-poussoir 30,5 mm et 22,5 mm, acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Bouton-poussoir 30,5 mm et 22,5 mm, acier inoxydable, type 4X
Perforé spécifiquement pour recevoir des boutons-poussoirs, commutateurs et lampes témoins 30,5 mm ou 22,5 mm étanches à l’huile. Les boîtiers offrent une protection contre la saleté, les poussières, l’huile et l’eau. Consulter le chapitre Acier doux pour les armoires en acier doux associées.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Trous pré-perforés 30,5 mm ou 22,5 mm
- Joints entièrement soudés et lisses
- Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés
- Provision d’une liaison équipotentielle sur la porte ;écrou de imise à la terreî sur le boîtier
- Les boîtiers à 4 boutons-poussoirs acceptent toutes les marques de boutons-poussoirs, commutateurs et lampes témoins étanches à l’huile
- Les boîtiers avec plus d’une colonne de trous pour boutons-poussoirs ont une charnière amovible interne pour maintenir le couvercle ouvert pendant le câblage, tout en permettant un retrait immédiat
- Joint résistant à l’huile
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.