Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Boîtiers de jonction et terminaux en acier inoxydable

Industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments

  • Specially designed enclosures for applications in Food & Beverage, Pharmaceutical, Oil & Gas, etc.
  • Broad selection of product types, materials and configurations
  • Flexible modification and customization to meet specifications
  • Indoor or outdoor applications that require corrosion protection from chemicals and water
Sélectionner FiltresClose
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Expédition rapide
  • Applications
  • Height
      Appliquer
    • Height
        Appliquer
      • Width
          Appliquer
        • Width
            Appliquer
          • Depth
              Appliquer
            • Depth
                Appliquer
              • Protection Rating
              • Product Family
              Filter1

              Sous-catégories

              Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X

              Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X

              Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X

              Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X

              Boîtier de jonction à charnière piano avec brides, acier inoxydable, CEM, type 4X

              Boîtier de jonction à charnière piano avec brides, acier inoxydable, CEM, type 4X

              ZonEx ATEX IECEx type 4X, couvercle à vis, conception EXE

              ZonEx ATEX IECEx type 4X, couvercle à vis, conception EXE

              Boitiers de raccordement acier inox, SSTB

              Boitiers de raccordement acier inox, SSTB

              Stainless Steel 30,5mm and 22,5mm Pushbutton Type 4X

              Stainless Steel 30,5mm and 22,5mm Pushbutton Type 4X

              Bouton-poussoir 22,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X

              Bouton-poussoir 22,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X

              Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X

              Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X