Boîtier de jonction à charnière piano avec brides, acier inoxydable, CEM, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier de jonction à charnière piano avec brides, acier inoxydable, CEM, type 4X
Utilisez ce boîtier dans des applications corrosives intérieures ou extérieures pour limiter les interférences électromagnétiques (EMI) parasites produites par les composants internes et pour protéger ces mêmes composants des interférences EMI/RFI externes.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Un joint de mousse sans raccord assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Vis en acier inoxydable et brides
- Porte amovible avec charnière piano
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux ou kits de borniers additionnels.
- Provision de collage sur la porte
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.