Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Bouton-poussoir 30,5 mm, extra-profond, acier inoxydable, type 4X

Conçues pour loger des boutons-poussoirs, des commutateurs et des lampes témoins étanches à l’huile de 30,5 mm. Les boîtiers offrent une protection contre la saleté, les poussières, l’huile et l’eau. La conception plus profonde accepte des blocs de contact supplémentaires pour les boutons-poussoirs. Consulter le chapitre Acier doux pour les armoires en acier doux associées.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.