Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X
Utilisées dans des applications intérieures ou extérieures, ces armoires combinent une charnière piano robuste, un joint sans raccord en mousse et des brides vissées en acier inoxydable pour protéger les composants dans des environnements corrosifs.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA référence 42184 : Type 4, 4X, 12
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Vis en acier inoxydable et brides
- Tirez sur la goupille de charnière piano en acier inoxydable pour enlever la porte
- Écrous à souder fournis pour monter des panneaux supplémentaires et des kits de bornier
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.