Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîte à bornes, acier inox, couvercle à bride, type 4X
Utilisés dans des applications corrosives ou extérieures, les couvercles de boîtier à bride combinent un joint mousse périphérique avec pinces à vis en acier inoxydable pour une étanchéité uniforme et fiable, le couvercle peut facilement être retiré pour l’accès et les modifications.
Normes industrielles
UL 50 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525
UL 508A, 508 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Conforme aux exigences type 3RX
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Vis en acier inoxydable et brides
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
- Éléments de liaison sur la porte et le corps
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.