Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ACCP16 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kit pare-gouttes en acier inoxydable pour montage mural type 4 et 4X

Le kit pare-gouttes en acier inoxydable protège la porte de l’eau et de la poussière. Il peut être facilement installé sur des armoires à montage mural de type 4 et 4X (à l’exclusion des modèles à verrou à ouverture rapide). Se fixe rapidement et facilement sur le boîtier avec des vis en acier inoxydable et les rondelles d’étanchéité fournies. Le produit maintient la conformité UL/CSA Type 4, 4X et 12 lorsqu’il est correctement installé sur un boîtier HOFFMAN.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.