Pied en acier inoxydable, brides, type 4X
Cette armoire à une porte offre une protection optimale aux systèmes comportant des composants importants ou des configurations de montage complexes dans des environnements très corrosifs. Grâce aux accessoires de montage en rack de 19 pouces, ellles sont idéales pour une protection optimale des composants dans des environnements industriels difficiles. L’armoire est généralement utilisée dans les usines de transformation des aliments, les installations de fabrication pharmaceutique, les usines pétrochimiques et les installations de traitement des eaux usées.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Fonctions
- Permet des configurations de montage complexes dans les environnements de type 4x grâce aux accessoires de montage en rack de 19 pouces
- Armoire entièrement soudée; ni trous ni débouchures
- Profilés de montage soudés horizontalement sur les côtés intérieurs an haut, an bas et au centre de l'armoire
- Les panneaux et les cornières pour racks peuvent être montés n’importe où le long des canaux
- Un rebord retourné sur trois côtés de la porte et le long du haut de l’ouverture de l’armoire élimine les liquides et les contaminants
- Des brides de porte en acier inoxydable sur trois côtés assurent l’étanchéité
- Charnière piano en acier inoxydable de forte épaisseur
- Goupille de charnière en acier inoxydable
- Moraillon et broche en acier inoxydable fournis pour le cadenassage
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Heavy-duty lifting eyes are Type 316L stainless steel
- Joint de porte résistant à l’huile
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
- Profilés de montage d’accessoire situé dans le haut de l’armoire
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.