Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DA284_ss1 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Compensation de pression acier inoxydable

Les différentiels de pression dans une armoire hermétiquement scellée résultent de la chaleur générée par les équipements électriques et électroniques dans l’armoire et des fluctuations de la température ambiante extérieure. Les appareils de compensation de pression en acier inoxydable fournissent une protection IP66 dans les applications nécessitant une lente égalisation de pression. Pour des performances optimales, installez deux fiches en diagonale l’une à l’autre.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

CEI/EN 60529, IP66

NEMA Type 4X

IEC/EN 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.