Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A72XD2818SSFTCLP Stainless Steel Sequestr External Disconnect Enclosure Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Ensemble de sectionnement externe Sequestr en acier inoxydable, type 4X

L’ensemble armoire et dispositif de sectionnement extérieur Sequestr en acier inoxydable permet de réduire les risques d’arc électrique lors de travaux sur les composants internes en isolant l’alimentation électrique provenant de l’armoire principale. Fabriquées en acier inoxydable 304, elles assurent une protection contre les éléments non corrosifs ou légèrement corrosifs dans les environnements intérieurs et extérieurs. Un ensemble comprend une armoire principale et un boîtier Sequestr. Les boîtiers Sequestr peuvent être commandés séparément pour rénover des armoires existantes. Le sectionneur et le bloc de fusibles/disjoncteurs sont montés dans les boîtiers externes, avec des bornes de connexion pour amener l’alimentation dans l’armoire principale.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 3R, 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

CEI 60529, IP66

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.