Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SS_Sequestr_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire de sectionnement externe Sequestr en acier inoxydable, installation rétroactive, type 4X

Modifications des armoires de sectionnement afin d’isoler l’alimentation électrique à l'entrée et réduire les risques d’arcs électriques en déplaçant le sectionneur sur l’armoire Sequestr. L’alimentation électrique passe par l’armoire principale.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.