Section droite (type « traversée »), couvercle à charnière, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Section droite (type « traversée »), couvercle à charnière, type 1
Les sections droites avec couvercle à charnière pour chemins de câble de type 1 sont utilisées pour le passage de fils et câbles dans les parcours de chemins de câbles. Les sections sont complètement ouvertes sur un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés le long du parcours du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces, avec ou sans débouchures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites avec couvercle à charnière pour chemin de câble de type 1 sont utilisées pour le passage des fils et câbles dans les parcours de chemins de câbles
- Toutes les sections et tous les raccords sont complètement ouverts sur un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés le long du parcours du chemin de câbles
- Aucun tirage des fils ou des câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces, avec ou sans débouchures
- REMARQUE : Les produits ayant le numéro de référence F1212GXX sans la lettre « H » ne sont pas sur charnière. Les produits ayant le numéro de référence F1212GXXH sont à charnières
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.