Support de châssis de cadre pivotant, SFSU
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de châssis de cadre pivotant, SFSU
Ce châssis apporte un soutien supplémentaire pour l'équipement lourd installé sur un cadre pivotant, offrant alors plus de rigidité si des vibrations sont causées par l'environnement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour améliorer le soutien en profondeur et réduire la pression des châssis lourdement chargés.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Sur des cadres pivotants de hauteur complète, la plaque SFMP peut être ajoutée pour améliorer le soutien en profondeur et simplifier le câblage. Monté directement à l'arrière du cadre pivotant ou sur la platine SFMP.
- Commentaire : les support de cadre doivent être installés sur le schéma de trous latéraux des cadres pivotants, SFM, SFC ou SFS
- Exigences de montage : pour les cadres pivotants pleine hauteur, le SFMP peut être ajouté pour un support plus en profondeur et un acheminement de câble facile ; monté directement à l’arrière du cadre pivotant ou sur la plaque de montage du cadre pivotant SFMP
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.