Barres transversales de soutien pour cadre pivotant, ESFB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barres transversales de soutien pour cadre pivotant, ESFB
Les barres de soutien permettent le montage d'un cadre pivotant à hauteur totale ou partielle ainsi que le montage d'accessoires supplémentaires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter des cadres pivotants sur toute la hauteur d'une armoire. Pour des montages en hauteur partielle
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Instructions de montage: Des barres de soutien (ESFB) de 600 mm de large peuvent également être montées directement dans des armoires de 1200 mm de large à l'aide d'un accessoire VBD. Des barres de soutien (ESFB) de 800 mm de large peuvent également être montées directement dans des armoires de 1600 mm de large.
- Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.
- Commentaire : des profilés encliquetable, CLPK sont nécessaires pour monter des cadres pivotants de hauteur partielle
- Exigences de montage : les barres de support (ESFB) de 600 mm de largeur peuvent également être montées directement dans une armoire de 1200 mm (47) de largeur au moyen d’un VBD ; les barres de support (ESFB) de 800 mm (31) de largeur peuvent également être montées directement en armoires de 1600 mm (63) de largeur
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.