Sortie PDU commutée et moniteur environnemental
Hover to magnify image or click to enlarge
Sortie PDU commutée et moniteur environnemental
La sortie PDU commutée et le moniteur environnemental fournissent l’alimentation, la sortie commutée et la surveillance environnementale pour un accès rapide au courants, aux tensions, à la puissance et aux kilowattheures. Elle permet aux utilisateurs de désactiver à distance des prises spécifiques pour neutraliser ou redémarrer les équipements pouvant poser des problèmes, évitant ainsi les temps d’arrêt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Affichage LCD local, comprend un port pour l’affichage distant en option
- Assure la surveillance environnementale avec deux ports RJ12 pour capteurs plug-and-play en option (commandés séparément)
- Connectivité Ethernet
- 19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets
- Cordon d’alimentation 10 pi avec 5-15P
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.