Pivot pour piédestal
Hover to magnify image or click to enlarge
Pivot pour piédestal
Un mécanisme pivotant permet de faire pivoter facilement une armoire IHM vers une position de fonctionnement pratique. Il est conçu pour être utilisé entre le fond d’une armoire IHM et un piédestal. Le pivot à un bas profil et possède une grande ouverture centrale en plus d’une grande surface de palier sans oscillation Le mécanisme pivotant peut être verrouillé dans n’importe quelle position pour un fonctionnement sécuritaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le pivot permet une rotation maximale de 350 degrés
- Le matériel et le joint pour fixer l’armoire sont inclus
- ASWV88 a des arrêts intégrés à 30 degrés entre 60 degrés et 180 degrés de rotation
- Ne pas utiliser le pivot entre un support supérieur et une armoire
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Anodisé |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.